피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
English
English
Single Cable Cleat with LSF Pad - Cable Fixing
Eaton B-Line
Cable Tray Systems & Supports / Cable Management
Cable Cleats
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/cable_ts/cable_cleats/single_cable_cleat.prj},{NB=9SS6-CCS-6670},{PN=9SS6-CCS-6670},{CRMIN=66},{CRMININ=2.60},{CRMAX=70},{CRMAXIN=2.76},{H=91},{HIN=3.58},{W=93},{WIN=3.66},{M=8},{D=19.54830},{LOD=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
CRMIN
Cable Range Min. Dia.
[mm]
CRMININ
Cable Range Min. Dia.
[Inch]
CRMAX
Cable Range Max. Dia.
[mm]
CRMAXIN
Cable Range Max. Dia.
[Inch]
H
H Dimensions
[mm]
HIN
H Dimensions
[Inch]
W
W Dimensions
[mm]
WIN
W Dimensions
[Inch]
9SS6-CCS-2832
9SS6-CCS-2832
28
1.10
32
1.26
61
2.40
55
1.93
9SS6-CCS-3034
9SS6-CCS-3034
30
1.18
34
1.34
63
2.48
57
2.24
9SS6-CCS-3236
9SS6-CCS-3236
32
1.26
36
1.42
65
2.56
59
2.32
9SS6-CCS-3438
9SS6-CCS-3438
34
1.34
38
1.50
67
2.64
61
2.40
9SS6-CCS-3640
9SS6-CCS-3640
36
1.42
40
1.57
71
2.80
63
2.48
9SS6-CCS-3842
9SS6-CCS-3842
38
1.50
42
1.65
69
2.72
65
2.56
9SS6-CCS-4044
9SS6-CCS-4044
40
1.57
44
1.73
71
2.80
67
2.64
9SS6-CCS-4246
9SS6-CCS-4246
42
1.65
46
1.81
72
2.83
69
2.72
9SS6-CCS-4448
9SS6-CCS-4448
44
1.73
48
1.89
74
2.91
71
2.80
9SS6-CCS-4650
9SS6-CCS-4650
46
1.81
50
1.97
75
2.95
73
2.87
9SS6-CCS-4852
9SS6-CCS-4852
48
1.89
52
2.05
77
3.03
75
2.95
9SS6-CCS-5054
9SS6-CCS-5054
50
1.97
54
2.13
79
3.11
77
3.03
9SS6-CCS-5256
9SS6-CCS-5256
52
2.05
56
2.20
80
3.15
79
3.11
9SS6-CCS-5458
9SS6-CCS-5458
54
2.13
58
2.28
81
3.19
81
3.19
9SS6-CCS-5660
9SS6-CCS-5660
56
2.20
60
2.36
83
3.27
83
3.27
9SS6-CCS-5862
9SS6-CCS-5862
58
2.28
62
2.44
85
3.35
85
3.35
9SS6-CCS-6064
9SS6-CCS-6064
60
2.36
64
2.52
86
3.39
87
3.43
9SS6-CCS-6266
9SS6-CCS-6266
62
2.44
66
2.60
88
3.46
89
3.50
9SS6-CCS-6468
9SS6-CCS-6468
64
2.52
68
2.68
90
3.54
91
3.58
9SS6-CCS-6670
9SS6-CCS-6670
66
2.60
70
2.76
91
3.58
93
3.66
9SS6-CCS-6872
9SS6-CCS-6872
68
2.68
72
2.83
93
3.66
95
3.74
9SS6-CCS-7074
9SS6-CCS-7074
70
2.76
74
2.91
95
3.74
98
3.82
9SS6-CCS-7276
9SS6-CCS-7276
72
2.83
76
2.99
97
3.82
99
3.90
9SS6-CCS-7478
9SS6-CCS-7478
74
2.91
78
3.07
99
3.90
101
3.98
9SS6-CCS-7680
9SS6-CCS-7680
76
2.99
80
3.15
101
3.98
103
4.06
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
미리보기
3D
치수도