Vertical Tee Up Down - Series 2, 3, 4, & 5 - Steel - Cable Tray Fittings
Eaton B-Line
Cable Tray Systems & Supports / Cable Management
Series 2,3,4 & 5 Steel Cable Tray
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/cable_ts/series2345_ct_steel/fittings/vertical_tee_up_down.prj},{NB=4G-12-VT12},{W=12\"},{W1=12},{W2=12},{WMM=305},{H=4},{MAT=G},{TD=VT},{TYPE=},{R=12},{A1=1.25},{A2=0.063},{A3=13.5},{A4=6},{B1=3.0},{C=1.0},{L1=3.15},{L2=2.85},{L3=3},{L4=0.995},{L5=0.500},{L6=0.340},{L7=0.550},{L8=0.314},{L9=1.250},{L10=1.000},{L11=0.995},{L12=0.375},{LL1=0.060},{LL2=0.060},{T1=0.05160},{LOD=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
W
Tray Width
[Inch]
WMM
Tray Width
[mm]
RMM
R-Radius
[mm]
A
[Inch]
AMM
A
[mm]
B
[Inch]
BMM
B
[mm]
4G-06-VT12
4G-06-VT12
6"
152
305
15.000
381
34.028
864
4G-09-VT12
4G-09-VT12
9"
228
305
15.000
381
34.028
864
4G-12-VT12
4G-12-VT12
12"
305
305
15.000
381
34.028
864
4G-18-VT12
4G-18-VT12
18"
457
305
15.000
381
34.028
864
4G-24-VT12
4G-24-VT12
24"
609
305
15.000
381
34.028
864
4G-30-VT12
4G-30-VT12
30"
762
305
15.000
381
34.028
864
4G-36-VT12
4G-36-VT12
36"
914
305
15.000
381
34.028
864
미리보기
3D
치수도