NEMA 12 Lay-In Wireway, 45° Elbow, Outside Opening - Wireway
Eaton B-Line
Electrical Enclosures & Wireway
Wireway
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/el_enclosure/wireway/nema_12_layin_w_45_elbow_oo_asmtab.prj},{NB=44-12LE45C},{PN=44-12LE45C},{SIZE=4x4},{H=4.00},{W=4.00},{A=3.51},{G1=14},{G2=10},{R=0.25},{DIA=0.281},{E=4.820},{F=5.500},{W11=4.02},{W3=5.64},{K=1.60},{LOD=},{PPATH=parts/parts_krpo/nema_12_layin_w_45_elbow_oo_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
H
[Inch]
HMM
H
[mm]
W
[Inch]
WMM
W
[mm]
A
[Inch]
AMM
A
[mm]
22-12LE45C
22-12LE45C
2.5x2.5
2.50
64
2.50
64
2.65
67
44-12LE45C
44-12LE45C
4x4
4.00
102
4.00
102
3.51
89
66-12LE45C
66-12LE45C
6x6
6.00
152
6.00
152
3.91
99
88-12LE45C
88-12LE45C
8x8
8.00
203
8.00
203
4.24
108
126-12LE45C
126-12LE45C
12x6
6.00
152
12.00
305
3.91
99
미리보기
3D
치수도