NEMA 12 Lay-In Wireway, Cut-Off Fitting
Eaton B-Line
Electrical Enclosures & Wireway
Wireway
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/el_enclosure/wireway/nema_12_liw_cof_li_asmtab.prj},{NB=44-12LCF},{SIZE=4x4},{H=4.00},{HMM=102},{W=4.00},{WMM=102},{LENGTH=4.75},{G=14},{GF=10},{LOD=},{SZA=44},{D=0.281},{H1=4.010},{H2=4.820},{T1=3.548},{T2=0.765},{T3=0.000},{T4=0.000},{W1=4.020},{W2=4.625},{W3=5.640},{W4=4.875},{W5=0.000},{E=0.250},{PPATH=parts_dabo/nema_12_liw_cof_li_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
H
[Inch]
HMM
H
[mm]
W
[Inch]
WMM
W
[mm]
22-12LCF
22-12LCF
2.5x2.5
2.50
64
2.50
64
44-12LCF
44-12LCF
4x4
4.00
102
4.00
102
66-12LCF
66-12LCF
6x6
6.00
152
6.00
152
88-12LCF
88-12LCF
8x8
8.00
203
8.00
203
126-12LCF
126-12LCF
12x6
6.00
152
12.00
305
미리보기
3D
치수도