Vertical Outside Bend - Series 2, 3, 4, & 5 - Stainless Steel
Eaton B-Line
Cable Tray Systems & Supports / Cable Management
Series 3 & 4 Stainless Steel
Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cooperbline/cable_ts/series_34_steel/fittings/vertical_bend_outside.prj},{NB=4SS4-12-90VO12},{SERIES=VO},{W=12\"},{H=4},{MAT=SS4},{TYPE=},{ANG=90},{R=12},{PPATH=../../series2345_fittings/parts/vertical_outside_asmtpl.prj},{LOD=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
W
Tray Width
ⁿ/ₐ
WMM
Tray Width
[mm]
RMM
R - Bend Radius
[mm]
A
[Inch]
AMM
A
[mm]
B
[Inch]
BMM
B
[mm]
C
[Inch]
CMM
C
[mm]
4SS4-06-90VO12
4SS4-06-90VO12
6"
152
305
15.000
381
15.000
381
15.000
381
4SS4-09-90VO12
4SS4-09-90VO12
9"
229
305
15.000
381
15.000
381
15.000
381
4SS4-12-90VO12
4SS4-12-90VO12
12"
305
305
15.000
381
15.000
381
15.000
381
4SS4-18-90VO12
4SS4-18-90VO12
18"
457
305
15.000
381
15.000
381
15.000
381
4SS4-24-90VO12
4SS4-24-90VO12
24"
610
305
15.000
381
15.000
381
15.000
381
4SS4-30-90VO12
4SS4-30-90VO12
30"
762
305
15.000
381
15.000
381
15.000
381
4SS4-36-90VO12
4SS4-36-90VO12
36"
914
305
15.000
381
15.000
381
15.000
381
미리보기
3D
치수도