Fig. B3095 - Pipe Saddle Support (TOLCO Fig. 317) cont. - Pipe Supports, Guides, Shields & Saddles
Eaton B-Line
Pipe Hangers
Pipe Supports, Guides, Shields and Saddles
Powered by
CAD模型選擇
{cooperbline/pipe_hangers/pipe_sgss/b3095.prj},{NB=B3095-8_PLN},{ON=B3095-8},{PS=8.00000000},{FINISH=PLN},{MOD=91/8\"},{MODMM=(231.8)},{B=2.37500000},{D=6 1/2\"},{DMM=(165.1)},{WTA=796},{WTAKG=(361.0)},{L1=4.00000},{R=4.56200},{H1=0.75000},{V1=6.00000},{V2=2.00000},{D1=2.37500},{D2=2.87500},{T=0.38500},{T1=0.38500},{X1=2.85600},{X2=3.10600},{X3=2.44300},{X4=0.75000},{X5=1.63000},{R1=0.37500},{XL=2.18800},{LOD=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
生成CAD模型
生成PDF資料表
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
PS
Pipe Size
[Inch]
PSMM
Pipe Size
[mm]
MOD
Max. O.D. of Pipe
[Inch]
MODMM
Max. O.D. of Pipe
[mm]
A
[Inch]
AMM
A
[mm]
B
[Inch]
BMM
B
[mm]
C
[Inch]
CMM
C
[mm]
D
[Inch]
DMM
D
[mm]
WTA
Approx. Wt./100
[Lbs]
WTAKG
Approx. Wt./100
[kg]
B3095-1 PLN
B3095-1 PLN
1
25
2"
(50.8)
3
76.2
1
25.4
1.916
48.7
2 1/4"
(57.1)
88
(39.9)
B3095-11/2 PLN
B3095-11/2 PLN
1 1/2
38
2"
(50.8)
3
76.2
1
25.4
2.229
56.6
2 1/4"
(57.1)
88
(39.9)
B3095-2 PLN
B3095-2 PLN
2
51
23/8"
(60.3)
3
76.2
1 1/2
38.1
2.447
62.2
2 7/16"
(61.9)
94
(42.6)
B3095-21/2 PLN
B3095-21/2 PLN
2 1/2
64
27/8"
(73.0)
4
101.6
1 1/2
38.1
2.573
65.4
2 9/16"
(66.1)
167
(75.7)
B3095-3 PLN
B3095-3 PLN
3
76
31/2"
(88.9)
4
101.6
1 1/2
38.1
2.885
73.3
2 7/8"
(73.0)
176
(79.8)
B3095-31/2 PLN
B3095-31/2 PLN
3 1/2
89
4"
(101.6)
4
101.6
2 3/8
60.3
3.135
79.6
3 1/8"
(79.4)
188
(85.3)
B3095-4 PLN
B3095-4 PLN
4
102
47/8"
(123.8)
4
101.6
2 3/8
60.3
3.697
93.9
3 1/2"
(88.9)
364
(165.1)
B3095-5 PLN
B3095-5 PLN
5
127
55/8"
(142.9)
4
101.6
2 3/8
60.3
4.072
103.4
4 1/32"
(102.4)
381
(172.8)
B3095-6 PLN
B3095-6 PLN
6
152
7"
(177.8)
4
101.6
2 3/8
60.3
4.885
124.1
4 11/16"
(119.1)
534
(242.2)
B3095-8 PLN
B3095-8 PLN
8
203
91/8"
(231.8)
4
101.6
2 3/8
60.3
6.947
176.5
6 1/2"
(165.1)
796
(361.0)
B3095-10 PLN
B3095-10 PLN
10
254
111/8"
(282.6)
4
101.6
2 3/8
60.3
7.947
201.9
7 9/16"
(192.1)
914
(414.6)
B3095-12 PLN
B3095-12 PLN
12
305
131/2"
(342.9)
4
101.6
2 3/8
60.3
9.135
232.0
8 3/8"
(212.7)
1068
(484.4)
B3095-14 PLN
B3095-14 PLN
14
356
14"
(355.6)
4
101.6
2 7/8
73.0
10.760
273.3
10 3/4"
(273.0)
1654
(750.2)
B3095-16 PLN
B3095-16 PLN
16
406
16"
(406.4)
4
101.6
2 7/8
73.0
11.760
298.7
11 3/4"
(298.4)
1817
(824.2)
B3095-18 PLN
B3095-18 PLN
18
457
18"
(457.2)
4
101.6
3 3/4
95.2
14.760
374.9
13 1/2"
(342.9)
2798
(1269.2)
B3095-20 PLN
B3095-20 PLN
20
508
20"
(508.0)
4
101.6
3 3/4
95.2
15.760
400.3
14 1/2"
(368.3)
3018
(1368.9)
B3095-22 PLN
B3095-22 PLN
22
559
22"
(558.8)
4
101.6
3 3/4
95.2
16.760
425.7
17 3/4"
(450.8)
4146
(1880.6)
B3095-24 PLN
B3095-24 PLN
24
610
24"
(609.6)
4
101.6
3 3/4
95.2
17.760
451.1
14 1/2"
(368.3)
3018
(1368.9)
B3095-30 PLN
B3095-30 PLN
30
762
30"
(762.0)
4
101.6
3 3/4
95.2
21.250
539.8
20 7/8"
(530.2)
7624
(3458.2)
B3095-36 PLN
B3095-36 PLN
36
914
36"
(914.4)
4
101.6
3 3/4
95.2
24.250
615.9
23 7/8"
(606.4)
8877
(4026.6)
Previews
3D
尺寸